??
Selezione modello CAD
K1380.16
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1380 - Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Lista materiale
K1380.16
BESTKIPP
N. d'ordine
K1380.16
D
Filettatura
M16 mm
D1
Diametro
7.5 mm
POS
Lunghezza
mm
Inserisci valore per POS
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
H
Distanza
5.0 mm
T
Altezza
6.0 mm
T1
Altezza
2.5 mm
L
Lunghezza
32 mm
L1
14 mm
L2
ca. 2 passi di filettatura
N
Larghezza
2.5 mm
S
Apertura chiave
5.0 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
38 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
85 N
DREHMOMENTEIN
Coppia di avvitamento ca. Nm
3.9 Nm
DREHMOMENTAUS
Coppia di svitamento ca. Nm
3 Nm
BESTMS
N. d'ordine chiave di assemblaggio
K0317.916
GEW
Poids
0.0344 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245844272
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions